제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×
  • 모듈형 현미경 시스템을 생성하기 위해 C-마운트 튜브 시스템과 호환 가능
  • 4개의 대물렌즈 지점
  • MitutoyoNikon 대물렌즈와 호환 가능
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
M25/C-Mount Turret #19-533 KRW 1,181,800 수량 3+ KRW 1,123,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
M26/C-Mount Turret #19-534 KRW 1,181,800 수량 3+ KRW 1,123,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
RMS/C-Mount Turret #19-535 KRW 1,181,800 수량 3+ KRW 1,123,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

해당 제품은 표준 C-Mount Tube System Component를 사용하는 모듈형 현미경 시스템을 생성하는 데 적합합니다. 에드몬드옵틱스가 보유하고 있는 다양한 C-Mount Tube System Component는 현미경 시스템을 설계할 때 기능을 최대화하고 C-마운트 카메라와 직접 호환이 가능하여 이미징 통합을 지원합니다. 액세서리를 추가하면 해당 제품을 S-Mount, T-Mount, ID1(SM1), Multi-Element Tube System에 연결할 수 있어 제품에 대한 활용 가능성이 커집니다. Mitutoyo 대물렌즈용 M26 x 0.706 스레드와 Nikon 대물렌즈용 M25 x 0.75 스레드가 해당 제품에 함께 제공됩니다. 제품마다 4개의 대물렌즈 지점이 있어 이미징 시스템의 유연성을 극대화할 수 있습니다.

Line Art - #19-533
#19-533
Line Art - #19-534
#19-534
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program