에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 당사의 C, S, T-Mount 부품에 있는 male thread에 장착되어 시스템의 전체 길이를 연장시켜줍니다. 이 spacer ring은 광학 시스템 내의 부품 간격을 점진적으로 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 0.25mm - 2.0mm 범위의 두께로 제공되기 때문에 용도에 따른 특정 간격 조절에 사용할 수 있습니다. 또한 spacer ring을 여러 가지 구성으로 조합해서 사용하면 원하는 간격의 거리를 달성할 수 있습니다.
Thread Type | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Mount | 0.50 | #03-631 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount | 1.00 | #03-632 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount | 2.00 | #03-633 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount | 0.25 | #54-450 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount | 1.25 | #54-451 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
C-Mount | 1.50 | #54-452 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
T-Mount | 0.50 | #58-737 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
T-Mount | 1.00 | #58-738 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
T-Mount | 2.00 | #58-739 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
S-Mount | 0.25 | #63-959 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
S-Mount | 0.50 | #63-960 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
S-Mount | 1.00 | #63-961 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
S-Mount | 1.25 | #63-962 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
S-Mount | 1.50 | #63-963 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
||
S-Mount | 2.00 | #63-964 | KRW 14,900 수량 5+ KRW 13,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)