제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories

Continuous Angular Adjustment Plate, #85-650

Continuous Angular Adjustment Plate, #85-650 30mm ID Fixed Angle Mounting Plate, #85-622 Swivel Adapter Plate for Continuous Angular Adjustment, #85-670 Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment, #85-671 +5
×
  • 다양한 Angular Positioning 옵션
  • Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
  • Anodized Aluminum 구조

TECHSPEC Cage System Angle Adjustment Plates는 angle brackets을 사용해 standard mounting plates에 장착되며 다양한 angular positioning 옵션을 제공합니다. fixed angle mounting plates에는 M3 C’Bore holes이 30° 간격으로 있어 30°, 60° 또는 90° 각도로 optical path를 굴절시킬 수 있습니다. Swivel adapter plates는 쌍을 이루어 사용하도록 설계되어 있고 연속적인 각도 조절이 가능합니다. 25mm plates용 #85-692 또는 #85-701 post adapter는 두 개의 swivel adapter plates 사이의 joint 역할을 합니다. standard cage system plates 두 개 사이에 tilt plate를 연결하면 광학 부품이나 마운트를 optical axis를 기준으로 구부릴 수 있습니다.

공통 스펙

Construction:
Black Anodized Aluminum

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25mm ID Fixed Angle Mounting Plate
30mm ID Fixed Angle Mounting Plate
Continuous Angular Adjustment Plate
Tilt Plate with 120° C'bore Slot for Tilt Adjustment
Cage Plate Angle Bracket
Cage Plate Angle Bracket with M6 Mounting Hole
Cage Plate Angle Bracket with ¼-20 Mounting Hole
Swivel Adapter Plate for Continuous Angular Adjustment
25mm Cage Plate M6 Post Adapter Disk, 25mm Length
25mm Cage Plate ¼-20 Post Adapter Disk, 25mm Length

제품설명

짧은 동영상 시연

올바른 제품의 사용으로 최상의 어플리케이션 성과를 이루십시오. TECHSPEC Cage System components: Swivel Joint Assembly 설치 방법에 관한 짧은 동영상 시연을 참조하시기 바랍니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program