제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Mounting Plates

25mm Basic Cage Plate, #88-196

25mm Basic Cage Plate, #88-196 25mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-632 35mm ID 2 30mm ID 2
×
  • 기본 케이지 시스템의 기본 구성 요소
  • 50mm 직경 혹은 2인치 정사각형
  • 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조

공통 스펙

Function:
Fixed
Thickness (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

제품정보

 Plate Inner Diameter (mm)   Dimensions (mm)   Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm)   Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm)   Compatible Post   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0 50 Dia. 38.0 - -
30.0 50 Dia. 38.0 - -
25.0 50 Dia. 38.0 38.0 M6 x 1.0
30.0 50 Dia. 38.0 38.0 M6 x 1.0
25.0 50 Dia. 38.0 38.0 ¼-20
30.0 50 Dia. 38.0 38.0 ¼-20
C-Mount 50 Dia. 38.0 38.0 -
30.0 50.8 Sq. 38.0 / 57.0 38.0 / 48.0 -
35.0 50.8 Sq. 57.0 48.0 -
40.0 50.8 Sq. 57.0 48.0 -
45.0 50.8 Sq. 57.0 - -
30.0 50 Dia. 38.0 - -
25.0 30 Dia. - 38.0 -

제품설명

해당 제품은 TECHSPEC® Cage System의 기본 구성 요소입니다. 각 플레이트에는 기본 케이지 시스템 구조를 구성하기 위한 6mm의 로드 홀이 4개가 있습니다. 로드는 26.9mm 간격으로 놓인 38mm 볼트 써클 안에 장착되어 있는데 제품에 포함된 M3 x 2.5 고정 나사에 의해 제자리에 고정되어 있습니다. 제품에는 M3 x 6 고정 나사도 3개가 들어 있으며 이는 플레이트 내경 안에 광학 부품, 케이지 시스템 튜브, 마운트를 고정하는 용도입니다. 해당 제품은 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄을 사용해 제조되었으며 치수와 직경이 있습니다.

제품 시연 동영상

올바른 제품 선택으로 어플리케이션 성능을 극대화하세요. 해당 제품의 구성 요소 정보는 Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate 및 Four-Rod Insertion Plate의 제품 시연 동영상를 확인하세요.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program