제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Sapphire™ LPX Laser Systems

×
  • 최대 출력: 500mW
  • 출력: 300mW, 500mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm, 561nm

해당 제품은 Coherent®만의 OPSL(Optically Pumped Semiconductor Laser) 기술이 적용된 일련의 CW(연속파), 고출력의 컴팩트한 레이저를 제공합니다. 레이저의 경우 488nm, 532nm, 561nm의 파장 옵션이 제공되며, 고품질의 회절 한계 성능을 갖는 빔을 제공하고, 30μrad 미만의 뛰어난 포인팅 안정성을 갖춘 Coherent® 컨트롤러와 함께 사용합니다. 별도로 판매되는 CDRH 인증 레이저 컨트롤러에는 USB, RS-232, 아날로그 연결용 포트가 각각 있어 이를 통해 유연한 원격 제어 옵션을 모두 제공할 수 있습니다. 해당 제품은 라만 분광법, 간섭측정, 홀로그램, 계측 및 검사와 같이 매우 좁은 선폭이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 작동 시 Sapphire LPX CDRH Controller(#70-123, 별도 판매)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작