제품이 장바구니에 추가됨

Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)

×
  • 400 – 700nm의 비편광 빛에 대한 38% 투과율
  • 최대 7500:1의 소광비
  • 우수한 가성비

Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)은 고품질의 neutral gray polymer polarizing film으로서 높은 투과율과 높은 소광비 간의 균형을 제공합니다. 가시광 스펙트럼에서 소광비가 최대 7500:1이고 비편광 빛에 대한 반사율이 38%인 이 편광 필름은 이미징, 현미경 검사, 디스플레이 용도에 안성맞춤입니다. 최대 600 x 900mm 크기의 시트 타입으로 제공되는 Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)은 어플리케이션 요건에 따라 원하는 크기로 커팅이 가능합니다. 

참고: 투과 축은 나열된 사이즈의 첫 번째 규격의 첫 번째 규격에 평행합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요