에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Dovetail Optical Rail Systems는 동일한 광축을 따라 다양한 광학 부품을 쉽고 안정적으로 설치 및 배치할 수 있도록 설계되었습니다. 레일에는 슬롯과 홀이 있어 표준 ¼-20 TPI & M6 브레드보드 또는 광학 테이블에 쉽게 고정할 수 있습니다. 캐리어는 정확한 정렬을 위해 당사의 TECHSPEC® Manual Stages와 바로 호환이 되는 옵션들을 포함해 다양한 마운팅 요건을 충족할 수 있는 여러 가지 길이와 홀 패턴으로 제공됩니다. 캐리어는 독특한 two-piece 디자인을 활용하여 잠금 나사가 레일에 닿지 않으면서 손쉽게 탈부착할 수 있도록 합니다. Dovetail Optical Rail System 전 제품에 사용되는 부품들은 미광 반사나 눈부심 현상을 최소화하도록 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제작됩니다.
Type of Drive | Type | Note | Length (inches) | Length (mm) | Mounting Threads | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 12 | 304.80 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #54-401 | KRW 259,600 수량 5+ KRW 246,900 견적 요청 |
|
||
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 24 | 609.60 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #11-159 | KRW 374,100 수량 5+ KRW 356,700 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 1.18 | 30.00 | (8) M2 x 0.4, (1) M6 x 1.0 | #12-507 | KRW 161,000 수량 10+ KRW 142,100 견적 요청 |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.18 | 30.00 | (8) 2-56, (1) 1/4-20 | #12-508 | KRW 161,000 수량 10+ KRW 142,100 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 1.57 | 40.00 | (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (1) M6 x 1.0 | #12-509 | KRW 178,400 수량 10+ KRW 157,900 견적 요청 |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.57 | 40.00 | (4) 6-32, (8) 2-56, (1) 1/4-20 | #12-510 | KRW 178,400 수량 10+ KRW 157,900 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2.76 | 70.00 | (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (9) M6 x 1.0 | #12-511 | KRW 205,900 수량 10+ KRW 182,600 견적 요청 |
|
||
Manual | English | Carrier | 2.76 | 70.00 | (4) 6-32, (8) 2-56, (9) 1/4-20 | #12-512 | KRW 205,900 수량 10+ KRW 182,600 견적 요청 |
|
||
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 36 | 914.40 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #54-402 | KRW 485,800 수량 5+ KRW 453,300 견적 요청 |
|
||
Manual | English | Carrier | 0.5 | 12.70 | (3) ¼-20 on 1" | #54-403 | KRW 114,600 수량 5+ KRW 106,900 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 0.5 | 12.70 | (3) M6 x 1.0 on 25mm | #11-160 | KRW 114,600 수량 5+ KRW 106,900 견적 요청 |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.5 | 38.10 | (6) ¼-20 on 1" | #55-339 | KRW 125,400 수량 5+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
Manual | English | Carrier | 2.5 | 63.50 | (9) ¼-20 on 1" | #54-404 | KRW 172,600 수량 5+ KRW 161,000 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2.5 | 63.50 | (9) M6 x 1.0 on 25mm | #11-161 | KRW 172,600 수량 5+ KRW 152,500 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2 | 50.80 | (1) M16 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4 | #55-341 | KRW 159,500 수량 5+ KRW 152,000 견적 요청 |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 3 | 76.20 | (1) M16 x 1.0, (10) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5 | #55-340 | KRW 178,400 수량 5+ KRW 166,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)