TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
TECHSPEC® Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows는 다중 파장 레이저 용도에서 사용하도록 설계된 고성능 AR 코팅을 제공합니다. 양쪽 표면은 무반사 코팅 처리가 되어 532nm에서 0.25% 미만의 반사율과 1064nm에서 0.1% 미만의 반사율을 특징으로 함에 따라 레이저 출력량이 크게 증가합니다. 이 레이저 윈도우는 뛰어난 열안정성, 정밀 등급의 λ/10 표면 평탄도, 10-5의 표면 품질도를 제공함으로써 투과 빔에 대한 왜곡을 최소화합니다. TECHSPEC® Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows는 사용 중인 레이저 시스템과의 결합이 용이하도록 영국식 표준 사이즈로 공급되며, 미용 목적의 레이저 시스템 포함 Nd:YAG 용도에 사용하기 적합합니다. 고객의 어플리케이션에 맞춤형 코팅 혹은 디자인이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
참고: 손상 임계치는 별도의 테스트 과정을 거칩니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®