제품이 장바구니에 추가됨

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

×
  • 플랫 하우징에 돔 조명 장착
  • 광도 및 조광 정밀 제어용 아날로그 컨트롤러 내장
  • 무반사(AR) 시스템으로 미광 흡수
  • 연속 모드나 스트로브 모드 가능

공통 스펙

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Flat Dome Light
Illumination Mode:
Constant
 Color   Active Area (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Red 200 x 200 #22-106 KRW 1,199,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Blue 200 x 200 #22-107 KRW 1,199,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
White 300 x 300 #22-108 KRW 2,047,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Red 300 x 300 #22-109 KRW 2,047,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Blue 300 x 300 #22-110 KRW 2,047,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Effilux 플랫돔 조명은 표준 돔 조명과 비슷한 확산 조도를 구현하지만 하우징이 더 얇고 컴팩트합니다. 이 플랫돔 조명은 초점심도와 시야각을 증가시키기 위하여 넓은 이미징 영역을 제공합니다. 간편하게 사용할 수 있는 아날로그 컨트롤러가 내장되어 있어 추가적인 부품이 없어도 광력 및 광도 정밀 제어가 가능합니다. Effilux 플랫돔 조명은 균일성이 90% 이상이며 무반사(AR) 시스템을 통해 불필요한 미광을 흡수합니다. 플랫돔 조명은 질감이 있거나 광택이 나거나 울퉁불퉁한 표면을 이미징하는 데 적합합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Polarizing Film for 200 x 200 Active Area #22-111 KRW 797,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizing Film for 300 x 300 Active Area #22-112 KRW 864,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program