제품이 장바구니에 추가됨

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights
×
  • 400 - 900nm 혹은 400nm - 1000nm 사이의 평평한 스펙트럼
  • 조명 원뿔각을 빠르게 수동으로 조절해 광학 시스템에 손쉽게 활용
  • 교체형 윈도우가 포함되어 있어 광확산을 쉽게 조절

공통 스펙

Color:
Hyperspectral
Input Voltage (V):
24V DC
Mount:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail
Operating Temperature (°C):
0 to 50
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Line Light
Environmental Rating:
IP5X
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5 LED, Hyperspectral LED Bar Light #22-136 KRW 1,232,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15 LED, Hyperspectral LED Bar Light #22-137 KRW 2,019,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
15 LED, Extended Spectrum Hyperspectral Bar Light #22-138 KRW 3,472,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

해당 제품은 스펙트럼이 확장된 버전으로 400 - 900nm 혹은 400 - 1000nm 사이에서 빛의 스펙트럼이 균일하고 연속적이기 때문에 다중분광 및 초분광 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품의 LED는 디자인이 세련되고 수명이 길기 때문에 형광등과 백열등을 대체하기에 적합합니다. 또한, 사용자가 방사각과 확산 패턴을 쉽게 조절할 수 있습니다. 해당 제품에는 400 - 1000 버전의 스펙트럼뿐만 아니라 광도도 제어할 수 있는 아날로그 컨트롤러가 내장되어 있습니다. 또한, 세 개의 교체형 윈도우(확산형 윈도우, 반확산형 윈도우, 투명 윈도우)가 포함되어 있고 옵션 항목으로 폴라라이저 및 라인 스캔 액세서리가 제공됩니다.

참고: 24V 전원 공급 장치가 필요합니다. 해당 국가에 권장되는 재고 번호는 사양을 확인하세요.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Cylindrical, Transparent Bar Light Window #22-139 KRW 355,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요