제품이 장바구니에 추가됨

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

×
  • 오토 스트로브 기능이 탑재된 드라이버 내장
  • 15mm의 얇은 프로파일
  • 레드/화이트 색상 제공
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Effilux White Low Profile Segmented Square LED Ring Lights #22-113 KRW 1,567,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Effilux Red Low Profile Segmented Square LED Ring Lights #22-114 KRW 1,567,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

해당 제품은 LED 세그먼트를 각각 따로 제어할 수 있는 기능이 있고 고강도의 빛을 균일하게 발산합니다. 사분면 4개를 하나씩 제어해 실험실 환경과 머신 비전 용도에 맞는 특수한 구성을 적용할 수 있습니다. 해당 제품은 확산형 윈도우, 반확산형 윈도우, 투명 윈도우가 포함되어 있어 다양한 광도 및 확산 효과 설정이 가능합니다. 돔 액세서리는 옵션 항목으로 제공합니다. 해당 제품은 오토 스트로브 모드가 있어 연속 출력, 사분면 4개 제어, 광출력 올리기 등 다양한 작동 모드를 사용할 수 있습니다. 또한, 스테레오 비전 및 머신 비전 분야 외에도 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 사분면 4개를 제어하려면 4채널 스위치(#22-116)가 필요합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Dome for Effilux Segmented Square LED Ring Lights #22-115 KRW 559,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4 Channel Switch for Segmented Square LED Ring Lights #22-116 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cable with Flying Leads for Segmented Square LED Ring Lights #22-117 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요