제품이 장바구니에 추가됨

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
  • 형광 효과 개선, 콘트라스트 및 빛번짐 제거
  • 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 드라이버로 강도 향상
  • 형광 어플리케이션에 적합한 365nm LED 광원

해당 제품은 PureUV 기술을 적용해 빛번짐을 제거하고 콘트라스트를 향상함과 동시에 형광 방출을 크게 개선했습니다. 교체형 윈도우 대신 UV 처리된 윈도우가 내장되어 있습니다. 또한, 365nm 바 라이트 제품으로 여러 개의 고정 LED를 함께 사용하면 강력한 UV 조명이 됩니다. 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 컨트롤러가 포함되어 있어 연속 모드보다 300% 강력한 스트로브 모드가 가능합니다. UV 형광 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 24V 전원 공급 장치와 M12 암수 케이블이 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program