제품이 장바구니에 추가됨

Fresnel Lenses

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
  • 양의 초점 거리
  • 정사각형 및 사각형 옵션
  • 집광 용도에 적합

Fresnel lens는 기존 렌즈의 곡면을 대체하기 위해 얇고 가벼운 플라스틱 시트 표면에 사출된 일련의 동심 홈으로 구성된 제품입니다. 이러한 홈(groove)은 횡단면에서 보면 작은 프리즘과 같은 개별 굴절면으로 작용하여 일반 초점 길이에 매우 가깝게 평행 광선을 구부립니다. 렌즈의 두께가 매우 얇기 때문에 흡수에 따른 빛의 손실이 거의 일어나지 않습니다. 이 프레넬 렌즈는 효율성과 이미지 품질을 절충한 광학 부품입니다. 홈의 밀도가 높으면 이미지의 품질이 향상되며 홈의 밀도가 낮으면 효율성이 향상됩니다(집광 어플리케이션에 필수). Infinite conjugate 시스템의 경우 홈이 파인 렌즈 쪽이 더 긴 conjugate 쪽을 향해야 합니다.

프레넬 렌즈는 콘덴서 시스템이나 이미터/디텍터 셋업과 같은 집광 용도에서 가장 흔히 사용됩니다. 이외에도 확대경이나 프로젝션 렌즈로도 사용할 수 있으나 왜곡이 심하게 발생할 수 있어 권장하지 않습니다.

공통 스펙

Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Thickness Tolerance (%):
±40
Substrate:
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)
Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)

제품정보

 Dimensions (inches)  Dia. (mm)  Effective Size (inches)  EFL (inches) CT (inches)  Groove Density (grooves/inch)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.59 x 0.59 - - 0.12 0.08 250
0.98 x 0.98 - - 0.20 0.08 250
1.96 x 1.96 - - 0.39 0.08 250
2.3 x 2.3 - - 1.50 0.06 125.00
2.5 x 2.5 - 2.5 x 2.5 5.00 0.06 125.00
3.0 x 3.0 - - 7.90 0.06 25.00
3.0 x 3.0 - - 2.60 0.06 125.00
3.0 x 3.0 - - 3.30 0.06 125.00
3.0 x 3.0 - - 3.60 0.06 125.00
3.0 x 3.0 - - 3.00 0.06 125.00
3.0 x 3.0 - - 3.90 0.06 125.00
3.93 x 3.93 - - 0.79 0.08 250
5.0 x 5.0 - - 4.00 0.06 100.00
5.0 x 5.0 - - 2.80 0.06 100.00
5.0 x 5.0 - - 5.00 0.06 125.00
5.5 x 5.5 - - 10.00 0.06 100.00
5.9 x 5.9 - - 1.18 0.08 125
6.7 x 6.7 - - 3.00 0.06 100.00
6.7 x 6.7 - - 6.00 0.06 125.00
6.7 x 6.7 - - 10.00 0.06 100.00
6.7 x 6.7 - - 12.00 0.06 50.00
7.87 x 7.87 - - 1.57 0.08 100
8.5 x 10.5 - 8.5 x 10.5 18.00 0.09 143.00
8.85 x 8.85 - - 1.77 0.08 100
- 264.16 - 12.50 0.06 120.00
- 264.16 - 19.50 0.06 50.00
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 13.80 0.09 64.00
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 18.00 0.09 50
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 8.20 0.09 50.00
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 9.20 0.09 50.00
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 7.00 0.09 50.00
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 19.00 0.09 50.00
11.0 x 11.0 - 10.5 x 10.5 24.00 0.09 200.00
- 317.50 - 8.40 0.09 50.00
- 317.50 - 23.00 0.11 25.00
- 355.60 - 24.00 0.11 200.00
- 463.55 - 18.00 0.11 143.00

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요