제품이 장바구니에 추가됨

Glan-Type Polarizers

Glan-Type Polarizers

Glan-Type Polarizers Glan-Thompson Polarizer Glan-Taylor Polarizer Glan-Laser Polarizer
×
  • 최대 200000:1의 높은 소광비
  • 1064nm에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 최대 5J/cm2로 높음

해당 제품은 광대역 스펙트럼, 높은 소광비, 높은 편광 순도가 필요한 어플리케이션에 사용되는 마운트 버전 편광 프리즘입니다. Glan-Taylor 제품은 공기층 구조의 중출력 UV-NIR 폴라라이저로 이상 광선을 투과시킵니다. 이후 정상 광선은 프리즘에 접합된 검은색 글래스 플레이트로 반사되어 흡수됩니다. Glan-Laser 제품은 Glan-Taylor 제품과 유사하지만 더 출력이 높은 어플리케이션에 맞게 설계되어 Q-스위칭 레이저 캐비티에 사용하기에 적합합니다. 또한, 고급 연마 기술을 활용하여 표면 산란을 최소화하였으며 고출력으로 투과된 빛을 통과시키는 2개의 이스케이프 윈도우가 특징입니다. Glan-Thompson 제품은 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR)을 사용하는 어플리케이션에 적합한 저출력 폴라라이저로 접합 설계가 특징이며 반사된 정상 광선을 흡수하면서 이상 광선을 투과시킵니다.

Laser Optics

제품정보

제품자료

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program