제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Goniometers

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
  • Metric과 English Hole Patterns 이용 가능
  • Two-Axis Rotation을 위한 Stackable
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환

공통 스펙

Type of Movement:
Goniometer
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Type of Drive:
Lead Screw
 Stage Size (mm)   Type   Type of Drive   Radius R (mm)   Travel (°)   Load Capacity (kg)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
30 x 30 English Lead Screw 40 ±15 2 #66-520 KRW 539,400 수량 3+ KRW 470,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
30 x 30 English Lead Screw 60 ±10 2 #66-521 KRW 616,300 수량 3+ KRW 537,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
30 x 30 English Lead Screw 82 ±7.5 2 #66-522 KRW 675,700 수량 3+ KRW 590,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
30 x 30 Metric Lead Screw 40 ±15 2 #66-523 KRW 539,400 수량 3+ KRW 470,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
30 x 30 Metric Lead Screw 60 ±10 2 #66-524 KRW 616,300 수량 3+ KRW 537,400   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
30 x 30 Metric Lead Screw 82 ±7.5 2 #66-525 KRW 675,700 수량 3+ KRW 590,300   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
40 x 40 English Lead Screw 60 ±10 3 #66-526 KRW 725,000 수량 3+ KRW 632,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40 x 40 English Lead Screw 82 ±10 3 #66-527 KRW 783,000 수량 3+ KRW 683,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40 x 40 English Lead Screw 106 ±7.5 3 #66-528 KRW 833,800 수량 3+ KRW 730,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40 x 40 Metric Lead Screw 60 ±10 3 #66-529 KRW 725,000 수량 3+ KRW 632,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40 x 40 Metric Lead Screw 82 ±10 3 #66-530 KRW 783,000 수량 3+ KRW 683,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40 x 40 Metric Lead Screw 106 ±7.5 3 #66-531 KRW 833,800 수량 3+ KRW 730,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70 x 70 English Lead Screw 120 ±10 6 #66-532 KRW 1,022,300 수량 3+ KRW 890,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70 x 70 English Lead Screw 150 ±10 6 #66-533 KRW 1,036,800 수량 3+ KRW 903,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
70 x 70 English Lead Screw 180 ±8 6 #66-534 KRW 1,073,000 수량 3+ KRW 939,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70 x 70 Metric Lead Screw 120 ±10 6 #66-535 KRW 1,022,300 수량 3+ KRW 890,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70 x 70 Metric Lead Screw 150 ±10 6 #66-536 KRW 1,036,800 수량 3+ KRW 903,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70 x 70 Metric Lead Screw 180 ±8 6 #66-537 KRW 1,073,000 수량 3+ KRW 939,600   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

Goniometer는 마운팅면 중앙 위 부분 조정점에 있는 물체의 정밀한 각도 조절이 가능합니다. 이 제품은 어느 광학 구성품에서도 tip과 tilit 조절을 제공하며 beam steering 어플리케이션에서 laser와 mirror를 정확하게 배열할 때 사용하기도 합니다. 새로운 TECHSPEC® Goniometer는 다양한 용도를 수용하도록 다른 plate size로 이용할 수 있습니다. 각 사이즈는 몇몇 이동 반지름은 쉽게 2개 축의 형태로 쌓아올릴 수 있습니다. 두 개의 축에 있는 일반점에 대한 움직임을 제공하려면 동일한 스테이지의 사이즈에서 더 큰 반지름을 갖는 goniometer 위에 더 작은 반지름을 갖는 goniometer를 마운트합니다.

각각의 goniometer는 high-resolution 측정과 이동의 반복을 위해 veriner scale이 있는 dovetail 디자인으로 정말힌 움직임을 제공합니다. Locking thumbscrew로 각 스테이지를 안전하게 제자리에 고정할 수 있습니다. 30mm와 40mm goniometer는 내구성이 강한 black painted brass 구조이며 70mm는 black anodized aluminum입니다. Bottom adapter plates는 별도 판매이며, 30mm와 40mm 스테이지를 standard breadboard에 마운트할 때 필요합니다. 단 70mm와 125mm 스테이지는 바로 마운트가 가능합니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program