에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Stage Size (mm) | Type | Table Diameter (inches) | Table Diameter (mm) | Center Hole | Travel (°) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.7 x 120.7 | English | 2.75 (69.8mm) | - | 1.5" Dia. Thru | 360 | #38-195 | KRW 1,653,000 견적 요청 |
|
||
120.7 x 120.7 | Metric | - | 69.8 | 38.1mm Dia. Thru | 360 |
#13-773
재고정리
|
KRW 1,653,000 견적 요청 |
|
이 rotary positioning stage는 360°의 전체 이동 범위에 걸쳐 매끄러우면서도 연속적인 조절을 제공합니다. 정밀한 worm gear drive로 정확한 각도의 위치를 설정하고, position locking knob로 스테이지를 제자리에 똑바로 고정시킬 수 있습니다. 이 제품은 눈금(calibrated dial)이 매겨진 2.75" 직경의 스테이지와 ±60 arcminute vernier가 같이 제공됩니다. 수평 또는 수직으로 마운트가 가능하며, multi-axis 셋업 구성을 위해 중앙에 4.0" 마운팅 홀이 있는 스테이지(5" ball stages)와 결합해서 사용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)