제품이 장바구니에 추가됨

ISO-21550 Dynamic Range Film

×
  • Transmission Scanner와 Imaging System의 OD 범위를 결정하는데 사용됨

다이나믹 범위의 35mm 필름은 투과 스캐너나 다른 투과 이미지 시스템의 광학 농도 (OD)를 결정하는데 사용 가능합니다. 구멍난 35mm 필름 부분에 회색 눈금 patch가 있습니다.

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0 - 4 OD, ISO-21550 Dynamic Range Film

제품자료

 
Patch # #58-942 0-4 Visual Weighted OD
1 0.107
2 0.107
3 0.125
4 0.217
5 0.426
6 0.718
7 1.050
8 1.418
9 1.869
10 2.312
11 2.496
12 2.672
13 2.922
14 3.160
15 3.262
16 3.307
17 3.422
18 3.540
19 3.641
20 3.690
21 3.759
22 3.842
23 3.900
24 4.028
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요