제품이 장바구니에 추가됨

Kinematic Magnetic Base Plates

×
  • 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
  • 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
  • TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능

공통 스펙

Repeatability (µrad):
<70.0
Thickness (mm):
25.40
Construction:
Anodized Aluminum
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base #22-402 KRW 490,100 수량 10+ KRW 442,100   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
125mm Sq. English Kinematic Magnetic Base #22-403 KRW 490,100 수량 10+ KRW 442,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base #22-404 KRW 203,000 수량 10+ KRW 183,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
70mm Sq. English Kinematic Magnetic Base #22-405 KRW 203,000 수량 10+ KRW 183,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
40mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base #22-406 KRW 143,600 수량 10+ KRW 130,100   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
40mm Sq. English Kinematic Magnetic Base #22-407 KRW 143,600 수량 10+ KRW 130,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Kinematic Magnetic Base Plates는 광학 테이블 기반 실험 환경에서 구성 부품의 조정을 단순화하는 데 적합합니다. 베이스는 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")인 것이 특징이며 광축 정렬을 단순화합니다. 각 베이스에는 탈착식 상단 플레이트가 있어 광학 테이블 어디에서나 쉽게 시스템 구성 요소와 하위 어셈블리를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 내부 키네마틱 포지셔닝으로 상단 플레이트를 제거한 다음 반복성이 높은 것으로 교체할 수 있습니다. Kinematic Magnetic Base Plates는 당사가 취급하는 TECHSPEC Stages와 직접 호환이 가능하기 때문에 광학 테이블을 활용한 실험 환경 구성에 매우 적합합니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (&theta;-x, &theta;-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC&reg; Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요