제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Kinematic Table Platforms

×
  • 미세 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • 육각 헤드 렌치로 회전 노브 제거 가능
  • 조절 나사 잠금 가능

공통 스펙

Fine Tip Angle (°):
±5
Thermal Stability (μrad):
<5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Type of Optics:
Square or Rectangular
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Pointing Stability (μrad):
1.3
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32
 Plate Size (mm)   Plate Type   Number of Adjustment Screws   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.8 x 50.8 Solid Plate (No Hole) 2 #58-862 KRW 127,600 수량 5+ KRW 115,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
76.2 x 76.2 Solid Plate (No Hole) 2 #58-863 KRW 159,500 수량 5+ KRW 144,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.8 x 50.8 Solid Plate (No Hole) 3 #58-864 KRW 140,700 수량 5+ KRW 127,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
76.2 x 76.2 Solid Plate (No Hole) 3 #58-865 KRW 175,500 수량 5+ KRW 158,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.8 x 50.8 English, ¼-20 Tapped 3 #58-866 KRW 140,700 수량 5+ KRW 127,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
76.2 x 76.2 English, ¼-20 Tapped 3 #58-867 KRW 175,500 수량 5+ KRW 158,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
50.8 x 50.8 Metric, M6 Tapped 3 #58-868 KRW 140,700 수량 5+ KRW 127,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
76.2 x 76.2 Metric, M6 Tapped 3 #58-869 KRW 175,500 수량 5+ KRW 158,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC Kinematic 마운트는 광학 마운트와 마운팅 테이블 platform 두 가지다 포함합니다. 각 마운트는 매우 정확한 조절 나사를 2-adjustment 나사나 3-adjustment 나사 버전으로 보유합니다. 3-나사 버전은 광학 축에 추가적인 translation 스테이지를 위해 있습니다. Optical 홀더는 대부분의 크기의 English와 Metric 광학 부품에 가능합니다. 추가적으로 C-thread와 T-thread 버전은 저희 마운팅 부품 제품들과 호환되어 30개가 넘는 추가적인 마운팅 크기 옵션이 가능합니다. 수평 어댑터는 빠른 전환과 최대의 clear aperture(19.05 & 38.1mm 직경)를 제공합니다.

Adjustment Knob은 육각 렌치 (2mm 크기) 조절을 위해 분리 가능합니다. Locking 나일론 팁이 있는 set-screw는 쉬운 조절을 위한 기본 사양입니다 (1.5mm 육각 렌치 포함).

구조의 재질은 품질과 반복 정밀도를 보장합니다. 스테인레스 스틸 insert는 모든 조절 스크류 접촉면을 위해 사용됩니다 (일반적으로 더 저렴한 frame cut 또는 steel rod 아니면 오직 하나의 스틸 접촉면에 비해). 조절 screw를 위해 특별 디자인된 dampening grease는 부드러운 움직임과 양질의 촉감을 제공합니다. Nylon contact rod와 screw는 광학 부품이 빠지지 않도록 합니다. Brass bushing은 stainless steel screw와 함께 오래 지속되는 견고함을 제공합니다.

이 마운트는 TECHSPEC® Stainless Steel Mounting Posts와 연결을 위해 디자인되었습니다. Male-thread 어댑터가 포스트에서 떼었을 때, M4나 8-32 tapped 구멍은 마운트에 있는 포스트 마운팅 나사를 수용합니다.

TECHSPEC® Optical Mount Accessories는 TECHSPEC® Kinematic Table Platform과 다양한 어플리케이션 셋업으로 쉽게 결합이 가능합니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (&theta;-x, &theta;-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC&reg; Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program