제품이 장바구니에 추가됨

Leadscrew Drive Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Y-Z Axis Leadscrew Drive Metric Stages #58-290
×
  • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
  • 0.5mm Travel / Knob 회전
  • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원

공통 스펙

Guide System:
Dovetail
Construction:
Brass
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Type of Drive:
Lead Screw

제품정보

 Type of Movement   Type   Type of Drive   Stage Size (mm)   Travel (mm)   Center Hole   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Linear (X) Metric Lead Screw 24 x 30 10 (±5) 5.8mm Thru
Linear (X) Metric Lead Screw 40 x 60 15 (±7.5) M16 x 1
Linear (X-Y) Metric Lead Screw 24 x 30 10 (±5) 5.8mm Thru
Linear (X-Y) Metric Lead Screw 40 x 60 15 (±7.5) M16 x 1
Linear (X-Y-Z) Metric Lead Screw 24 x 30 10 (±5) 5.8mm Thru
Linear (X-Y-Z) Metric Lead Screw 40 x 60 15 (±7.5) (X, Y), 12 (±6) (Z) M16 x 1

제품설명

Leadscrew Drive Stage는 high load capacity가 필요한 다양한 포지셔닝 요건에 아주 적합합니다. 각각의 stage에는 stage 위치를 고정하기 위한 locking knob와 leadscrew drive가 달려 있습니다. Post 또는 post holder를 직접 부착하기 위한 M6 및 ¼-20 tapped hole이 있는 대형 모델(#58-290)에는 top plate를 이용할 수 있습니다. 대형 모델에는 손쉬운 결합을 위한 알루미늄 base plate이 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Adapter Plate for Metric Stages with 32mm Hole Spacing #58-290 KRW 68,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요