제품이 장바구니에 추가됨

Linear Glass Polarizing Filters

×
  • 95% 편광효과
  • 400 - 700nm 대역에서 30%의 일반적인 단일 투과율 제공
  • 400 - 700nm 대역에서 0.15%의 평균 교차 투과율 제공
  • Mounted 버전도 이용 가능

Linear Glass Polarizing Filters는 95%의 편광효과를 갖고 있으며 일반적인 단일 필터 투과율은 30%입니다. 이 샌드위치 디자인의 polarizing filters는 OEM 용도, 원형 제작 및 실험실 프로젝트용으로 아주 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요