제품이 장바구니에 추가됨

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
사양 선택하기
Core Diameter (mm):
Length (ft):

제품정보

더 알아보기

  • NA = 0.55
  • 패킹으로 인한 손실 없음
  • 우수한 UV 투과성
  • 글래스 번들보다 전반적으로 높은 투과율

당사에서 취급하는 경제적인 가격대의 liquid light guide는 가시광선과 자외선 조명 용도에 안성맞춤입니다. Glass light guide와 달리 liquid guide는 패킹으로 인한 손실이 발생하지 않습니다(Packing friction loss: 결합 효율을 감소시키는 광섬유 사이의 공간, 그림 참조). Liquid guide는 근적외선 스펙트럼을 차단하여, 가시광 용도에 최적화된 투과율 및 고대비 컬러 이미지에 적합한 좁은 통과대역을 생성합니다. 장파장의 투과율이 감소하면, 보다 파랗고 색온도가 더 높은 출력을 제공합니다. Liquid light guide는 반복적으로 사용하여도 글래스 번들과 같은 파손이 발생하지 않아 오랫동안 취급하여도 효율성이 감소하지 않습니다. Liquid light guide는 무독성 투과 매질을 밀봉하기 위해 quartz window를 사용해 제조됩니다. Fiber Optic Adapter #38-944를 이용하면, illuminator 및 filter mount에 당사 liquid light guide를 연결할 수 있습니다.

제품자료

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program