제품이 장바구니에 추가됨

재고 대방출: Optics

×
  • 최대 80% 할인
  • 남은 수량이 아주 적습니다.
  • 마지막 세일, 반품 불가
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
4mm Dia x 16mm FL Commercial Grade Achromatic Lens #06-391 재고정리 KRW 28,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Achromatic Lens 6.25mm Dia. x 35mm FL, Uncoated #32-306 재고정리 KRW 17,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
38mm Dia x 1.5mm Thickness, Optical Window #53-123 재고정리 KRW 14,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

광학 부품들을 초저가로 구매할 수 있는 EO의 재고 대방출 제품들을 둘러 보십시오. 최고의 광학 제품인 imagingphotonics를 초저가로 만나 보실 수 있습니다. 수량이 극히 한정되어 있으므로, 먼저 구매 찬스를 잡으시기 바랍니다.

재고가 있더라도 서두르십시오. EO의 재고 대방출 제품들은 재판매 되지 않을 예정입니다. 더 많은 구입을 원하시면, 일반 재고 정리 제품들을 확인하세요!

전 제품이 마지막 세일입니다. EO는 더 이상 이 행사를 갖지 않을 예정입니다. 세일 품목 이외에 추가되는 소식은 없습니다.

Filter

What diameter beam will an optical fiber output?

What is the numerical aperture of a fiber?

Why do optical fibers lose so much energy?

What is the attenuation curve and how do I use it?

What is the difference between a jacketed and an unjacketed optical fiber?

What is the difference between single-mode and multimode fiber?

What is "cross-talk" and how can I eliminate it?

How do I cut and polish glass and plastic fibers?

Will optical fibers allow light to escape from the sides, like a neon sign?

What is the difference between coherent and incoherent fibers?

What does bend radius (or minimum radius of bend) mean?

I’m looking for the best way to maximize the amount of light from an LED into a fiber optic. What are the best options for coupling my LED and fiber?

My application calls for inexpensive, straight fiber bundles but the ones that you sell are bent. Is it possible to buy straight ones?

Bend Radius

Buffer Material(완충재)

Cladding

Decibel (dB, 데시벨)

Fiber Jacket

Fiberscope

Optical Fiber(광섬유)

Packing Fraction

Fiber Coupler Calculator

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

cceptance Angle(수광각)

Ring Light Guide

Total Internal Reflection (TIR)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program