제품이 장바구니에 추가됨

Metric Rotary Stages

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
  • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
  • 360°의 코스식(Coarse) 회전
  • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

공통 스펙

Concentricity (μm):
20
Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Construction:
Aluminium Stage
 Stage Size (mm)   Type   Type of Drive   Travel (°)   Load Capacity (kg)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
40 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 3 #55-028 KRW 475,600 수량 5+ KRW 419,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
60 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 5 #55-029 KRW 632,200 수량 5+ KRW 557,700   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
80 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 6 #62-294 KRW 703,300 수량 5+ KRW 621,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
120 Dia. Metric Metric Micrometer ±5 (Fine), 360 (Coarse) 7 #62-295 KRW 906,300 수량 5+ KRW 800,000   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
60 Dia. Metric Manual 360 (Coarse) 5 #55-030 KRW 382,800 수량 5+ KRW 337,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Metric Rotary Stages에는 슬라이드 장착 가이드 시스템이 탑재되어 있어 360°의 코스식(Coarse) 회전이 가능합니다. Micrometer drive 모델은 어느 위치에서도 ±5°의 정밀 각도 조절이 가능하도록 코스식 움직임과 미세한 움직임 사이를 전환할 수 있는 클램프 메커니즘과 metric micrometer를 특징으로 합니다. Manual drive 모델은 1° 씩 증분되는 360° 의 코스식(Coarse) 움직임과 함께 부드러운 수동 조절을 제공합니다. Metric Rotary Stages는 스테이지의 위치를 고정할 수 있는 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다. 브레드보드에 장착할 경우에는 Metric Base Plates를 사용하십시오.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Adapter Plate for #55-028 #55-037 KRW 49,700 수량 10+ KRW 44,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Adapter Plate for #55-029 #55-038 KRW 51,100 수량 10+ KRW 45,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요