제품이 장바구니에 추가됨

Metric Tilt Platform

×
  • 한축으로나 두축으로 Tilt 조정 (±2.5°)
  • 쉬운 마운팅을 위한 다수의 탭과 C’bored 구멍
  • Black Anodized 알루미늄
 Stage Size (mm)   Type   Type of Drive   Travel (°)   Load Capacity (kg)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
60 x 60 Metric Fine Screw (100 Pitch) ±2.5 3 #55-459 KRW 517,700 수량 10+ KRW 456,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

광학과 마운팅 포스트 두 가지 기울기에 적합합니다. Platform의 위 plate는 4개의 M4 탭 구멍이 각 구석에 (50mm 간격) 있으며 중앙에 하나의 M16이 Metric 포스트 홀더를 마운팅하기 위해 있습니다. Platform의 아래 plate는 Metric Breadboard와 베이스 plate에 장착 할 수 있게 2개의 M4 SHCS와 하나의 M6 SHCS (중앙)있으며 스테인레스 스틸 Metric 포스트를 마운팅 할 수 있게 M6 탭이 나 있습니다. 플렛폼은 또한 수직으로 마운팅 할 수 있게 M6 탭이 나 있습니다. 스테이지는 2개의 M4 스테인레스 스틸 SHCS가 포함되어 있습니다.

#54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, 와 #56-336에 수용함.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program