제품이 장바구니에 추가됨

Metric Z-Axis Stages

×
  • 미세한 Micrometer 움직임
  • 4가지 크기로 가능
  • Black anodized 알루미늄
  • 고정 knob

공통 스펙

Type of Movement:
Linear (Z)
Construction:
Aluminium Stage
Straight Line Accuracy (μm):
3
Travel Per Knob Rotation (mm):
0.5
Type of Drive:
Metric Micrometer

제품정보

 Stage Size (mm)   Type   Type of Drive   Height Adjustment (mm)   Load Capacity (kg)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25 x 25 Metric Metric Micrometer ±2.5 1
40 x 40 Metric Metric Micrometer ±2.5 2
60 x 60 Metric Metric Micrometer ±5 5
80 x 80 Metric Metric Micrometer ±5 5
100 x 100 Metric Metric Micrometer ±10 7
120 x 120 Metric Metric Micrometer ±10 7

제품설명

정밀한 수직의 translation 스테이지는 광학 부품을 위한 micrometer 움직임을 제공합니다. Knob의 회전 한번은 0.5mm 움직임과 같습니다. 25mm와 40mm의 높이조절은 ±2.5mm이고 60mm와 80mm은 ±5.0mm 입니다.

40mm 정사각형, 8mm 두꺼운 마운팅 어댑터 plate #58-290은 M3 구멍에 마운트 되고 ¼-20 이나 M6 소켓 head cap 나사에 카운터보로 사용됩니다. #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, #55-839 스테이지와 호환됩니다.

60mm square Z-Axis Stage (#55-032)와 80mm square Z-Axis Stage (#56-335)는 #54-687, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, #56-336 제품과 호환됩니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program