제품이 장바구니에 추가됨

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
  • 작은 Footprint
  • Zero-Backlash 드라이브 시스템
  • 25mm 또는 42mm 반지름 버전 2축 버전에 쌓아올릴 수 있음

공통 스펙

Travel (°):
±10
Load Capacity, Normal (kg):
0.45
Type of Movement:
Goniometer
Stage Size (mm):
66 x 19.1
Leadscrew Pitch (mm):
0.32
Stage Size (inches):
2.6 x 0.75
Weight (g):
40
Type of Drive:
Lead Screw
Mounting Threads:
(10) 0-80
 Type   Radius R (mm)   Travel (°)   Type of Drive   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English 25 ±10 Lead Screw #13-779 KRW 3,733,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
English 42 ±10 Lead Screw #13-780 KRW 3,733,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

마이크로 수동 Goniometer는 66mmx19mm의 매우 작은 공간 내에서 미세한 각도 조정을 제공하므로 간 제한적인 요건에 이상적입니다. 이러한 Goniometer 는 25,mm 또는 42mm 회전 반경으로 ±10°각도 이동을 특징으로 하며, 광 섬유 정렬 또는 빔 스티어링 용도에 적합합니다. 최소한의 백래시 및 0.32 mm 리드 스크루 피치는 조절 노브로 제어되며 정밀한 조절을 보장해줍니다. 이러한 마이크로 수동 Goniometer는 마이크로 수동 포지셔닝 스테이지 마이크로 수동 회전 스테이지와 호환되므로, 매우 작고 조절 가능한 이동 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 광학 구성 요소는 열개의 #0-80 마운트 홀을 통해 Goniometer에 장착할 수 있습니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program