제품이 장바구니에 추가됨

Motorized Shutters

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible, #59-254

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible, #59-254 Shutter Controller, #59-252 25mm Aperture Shutter, C-Mount Compatible, #59-253
×
  • Microprocessor로 조절되는 움직임
  • USB, RS-232, TTL이나 수동 조절
  • 수백만 번의 셔터 움직임 가능
  • 25와 35mm 구경 셔터

공통 스펙

Device Interface:
RS-232 (3ft), USB (6ft), shutter-to-controller interconnect cable (6ft)
Requires 1 x Shutter Controller
Power Supply:
Universal 115-230 V AC 50-60 Hz (Included)
Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Note:
Shutter
 Note   Aperture (mm)   Mount   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Shutter 25.0 C-Mount #59-253 KRW 2,160,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Shutter 35.0 T-Mount #59-254 KRW 3,088,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Stepper 모터로 움직이는 셔터는 빠르고 정확한 노출을 제공하고 현미경과 머신 비전 용도에 적합합니다. 컨트롤러는 프로그램 가능한 컨트롤로 trigger와 셔터 노출 시간과 지연 조절이 가능합니다. 컨트롤러는 3-위치 스위치를 포함하여 셔터가 수동으로 열리고 닫기거나 리모트 조절 가능합니다. RS-232, USB와 TTL 입력으로 셔터를 리모트로 조절 가능합니다. TTL 출력 라인은 컨트롤러의 뒤 패널에 있어서 trigger 입력 시그널이 다른 도구로 전달되는 것을 가능하게 합니다. 인터페이스 소프트웨어는 3가지 모드: Fast, Soft와 Variable 구경(중성 농도)모드 선택을 허용합니다. 셔터는 반복적으로 닫히고 다시 열리는 것을 설정할 수 있고 특정 수만큼의 접속으로도 가능합니다. 셔터는 bare 알루미늄으로 된 하나의 blade를 포함합니다. 25mm 셔터는 C-mount thread나 베이스에 있는 8-32 탭 구멍을 통해 설치 가능합니다. 35mm 셔터는 T-mount thread를 이용하여 설치 가능합니다.

시스템 운용 사양

  • 모드
    Fast: 가장 빠른 개폐 시간에 최적화된 셔터 모션 (코맨드 입력 후 8ms, 움직임 시작 후 3ms )
    Soft: 진동 최소화, 60ms의 개폐 시간
    Neutral Density: 어떠한 포지션에서도 개방될 수 있도록 셔터 제어 가능
  • 노출 시간: 1/10ms 증분 단위의 0 - 5h 범위에서 사용자가 직접 선택 가능
  • 지연 시간: 1/10ms 증분 단위의 0 - 5h​ 범위에서 사용자가 직접 선택 가능
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요