제품이 장바구니에 추가됨

Mounted UV Filters

Mounted UV Filters

×
  • UV는 차단하고 가시광선은 투과
  • 먼지나 CCD 렌즈 보호용 커버로 적합

광학 등급 UV 필터로 일반적인 사진기와 CCD 렌즈 필터 마운트 구멍을 위한 버전입니다. UV 빛을 차단시키고 가시 광선을 전달 시키는데 적합합니다. 마운트 된 선명 구경은 마운트 지름보다 5mm 작습니다. 최대 구경 지름길이는 마운트 지름보다 2mm 크고 62mm 와 72mm구경은 3mm 큽니다. 마운트는 회전 불가능.

공통 스펙

Thickness (mm):
2.00
Color:
Clear
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Operating Temperature (°C):
-15 to +70

제품정보

 Glass/Filter Number   Cut-On Wavelength (nm)   Thickness (mm)   Wavelength Range (nm)   Filter Thread   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M22.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M25.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M30.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M37 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M39 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M40.5 x 0.50
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M43 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M46 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M48 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M49 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M52 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M55 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M58 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M62 x 0.75
Optical Glass 350.00 2.00 350 - 2200 M67 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M72 x 0.75
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M86 x 1.00
L-39 390.00 2.00 350 - 2200 M105 x 1.00

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program