제품이 장바구니에 추가됨

Mounting Accessories and Power Supplies for Lasers

#83-768

#83-768 Tip and Tilt Adjustable Heat Sink, #83-768 Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836 #64-836 +3
×
  • 일반적인 Power Supply와 Mount 제품으로서 레이저와 레이저 다이오드에 적합
  • 청색과 보라색의 레이저 다이오드 모듈에 안성맞춤
  • 다양한 크기와 소재로 제공됨

이 Mounting accessory와 power supply는 Blue and Violet Laser Diode Modules, Green Lasers for Harsh Environment, Focusable Harsh Environment Lasers를 위한 제품입니다.

Heat Sink가 있는 Articulating Mounting Bracket은 (#63-882) 앞서 말했듯이 20mW, 40mW laser와 laser diode module을 함께 사용할 경우에 강력 추천해 드립니다.

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Articulating Mounting Bracket with Heat Sink
Tiltable Aluminum Mount
Cable with M12 Connector, 2m Length
Tip and Tilt Adjustable Heat Sink
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요