제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

×
  • 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위

TECHSPEC® Reflective NIR ND filters는 뛰어난 평행성과 우수한 표면 특성을 비롯해 700 - 1100nm 범위에서 평평한 스펙트럼 영역을 갖도록 특수 설계된 제품입니다. 이 필터는 정밀 허용 오차에 광대역 성능이 더해져 광범위한 IR 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤입니다. 또한 낮은 열팽창 계수와 뛰어난 표면 품질을 갖춘 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 1064nm Nd:YAG 파장에서의 레이저처럼 저출력 레이저 감쇠 용도로 사용하기 적합합니다. 기타 용도로는 NIR 분광, 머신 비전, 분석 화학 등이 있습니다. 이 필터를 서로 적층해서 사용하면 다양한 광밀도(OD)를 구성할 수 있습니다. 0°의 입사각에서는 미러면이 광원을 향해야합니다. Pre-Loaded Filter Wheel과 사용 가능한 OD로는 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0이 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

공통 스펙

Clear Aperture (%):
80
Parallelism (arcsec):
<5
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Blocking Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

제품정보

Dia. (mm)  Optical Density OD (Average)   Thickness (mm)   Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.50 0.3 1.50 50.00
25.00 0.3 3.00 50.00
50.00 0.3 5.00 50.00
12.50 0.5 1.50 32.00
25.00 0.5 3.00 32.00
50.00 0.5 5.00 32.00
12.50 0.6 1.50 25.00
25.00 0.6 3.00 25.00
50.00 0.6 5.00 25.00
12.50 0.9 1.50 12.5
25.00 0.9 3.00 12.5
50.00 0.9 5.00 12.5
12.50 1.0 1.50 10.00
25.00 1.0 3.00 10.00
50.00 1.0 5.00 10.00
12.50 1.3 1.50 5.00
25.00 1.3 3.00 5.00
50.00 1.3 5.00 5.00
12.50 1.5 1.50 3.2
25.00 1.5 3.00 3.2
50.00 1.5 5.00 3.2
12.50 2.0 1.50 1.00
25.00 2.0 3.00 1.00
50.00 2.0 5.00 1.00
12.50 2.5 1.50 0.3
25.00 2.5 3.00 0.3
50.00 2.5 5.00 0.3
12.50 3.0 1.50 0.1
25.00 3.0 3.00 0.1
50.00 3.0 5.00 0.1
12.50 3.5 1.50 0.03
25.00 3.5 3.00 0.03
50.00 3.5 5.00 0.03
12.50 4.00 1.50 0.01
25.00 4.00 3.00 0.01
50.00 4.00 5.00 0.01
12.50 5.00 1.50 0.001
25.00 5.00 3.00 0.001
50.00 5.00 5.00 0.001

제품설명

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
NIR ND Filter Kit, 12.5mm Dia Filters #47-843 KRW 797,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR ND Filter Kit, 25mm Dia Filters #47-538 KRW 1,007,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR ND Filter Kit, 50mm Dia Filters #64-346 KRW 1,754,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요