제품이 장바구니에 추가됨

Optical Cell Assemblies

×
사양 선택하기
Diameter of Compatible Optics (inches):
KRW 200,100 - KRW 511,900

공통 스펙

Type of Optics:
Circular
Construction:
Black Anodized Aluminum
Thickness of Compatible Optics (mm):
<22.4
Thickness of Compatible Optics (inches):
<0.88
Compatible Post:
¼-20
  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 마운트
  • Post 장착용 ¼-20 Tapped Hole
  • Optical Cell Kinematic Mount에 결합해 Tip/Tilt 조절 기능 추가

Optical Cell Assembly에는 지름 25mm (1 인치) - 4.25 인치 크기의 광학 부품을 설치할 수 있으며 cell, 착탈식 thermal spacer, 그리고 threaded retainer ring으로 구성되어 있습니다. 각 cell에는 breadboard 구성에서 독립적으로 사용하기 위해 당사의 stainless steel posts를 결합할 수 있는 ¼-20 tapped hole이 있습니다. 또한, 각각의 cell에는 Optical Cell Kinematic Mount에 맞는 male thread가 있어 보다 정교한 alignment가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program