에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 고정밀 오목 레이저 미러 기판에 VUV/DUV 파장을 사용하여 Enhanced Metalic 코팅 처리를 했습니다. VUV 코팅은 120nm에서 피크 반사율을, Enhanced DUV 코팅은 190nm에서 피크 반사율을 제공하며, 두 코팅 모두 UV 외 스펙트럼을 사용하는 표준 Enhanced Aluminum 코팅과 유사한 반사율을 제공합니다. 이러한 코팅은 10-7 Torr까지 진공 호환이 가능하며 용융 실리카 기판에 증착되어 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 해당 제품은 DUV 분광광도계, ICP(Inductively Coupled Plasma) 분광광도계, VUV/UV 기반 분석 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
참고: Enhanced Metalic 코팅은 연질(soft) 코팅이므로 지문이나 먼지에 취약합니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | 25.00 | Enhanced Aluminum (120-600nm) | #24-056 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.00 | Enhanced Aluminum (120-600nm) | #24-057 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 75.00 | Enhanced Aluminum (120-600nm) | #24-058 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 100.00 | Enhanced Aluminum (120-600nm) | #24-059 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 25.00 | Enhanced Aluminum (190-900nm) | #24-062 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.00 | Enhanced Aluminum (190-900nm) | #24-063 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 75.00 | Enhanced Aluminum (190-900nm) | #24-064 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 100.00 | Enhanced Aluminum (190-900nm) | #24-065 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)