에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 대다수의 상업용 광원에 이상적으로 사용할 수 있는 제품으로서 Deep UV (DUV)와 Vacuum UV Enhanced (VUV) 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. DUV 코팅은 190nm - LWIR에서 뛰어난 반사를 제공하는 반면, VUV 코팅은 120nm - LWIR에 최적화된 반사를 제공합니다. 이 TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 0°의 입사각에 맞춰 설계되었으며, 편광 민감도가 낮은 알루미늄 기반의 코팅을 특징으로 합니다.
참고: 연질 코팅(soft coating)은 지문이나 에어로졸에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다.
Dia. (mm) | Surface Flatness (P-V) | Coating Specification | Coating | AOI (°) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 2.00 | #18-725 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 288,600 견적 요청 |
|
||
10.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 2.00 | #18-726 | KRW 377,000 수량 6+ KRW 300,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 6.00 | #33-912 | KRW 391,500 수량 6+ KRW 310,300 견적 요청 |
|
||
15.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 3.00 | #18-727 | KRW 398,800 수량 6+ KRW 316,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 3.00 | #18-728 | KRW 413,300 수량 6+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 6.00 | #33-913 | KRW 413,300 수량 6+ KRW 332,100 견적 요청 |
|
||
30.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 5.00 | #18-729 | KRW 427,800 수량 6+ KRW 342,200 견적 요청 |
|
||
35.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 5.00 | #18-730 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
40.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 5.00 | #18-731 | KRW 456,800 수량 6+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | λ/10 |
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm |
Ravg ≥78% @ 120 - 125nmEnhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 10.00 | #33-914 | KRW 551,000 수량 6+ KRW 440,800 견적 요청 |
|
||
5.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 2.00 | #18-739 | KRW 398,800 수량 6+ KRW 316,100 견적 요청 |
|
||
10.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 2.00 | #18-740 | KRW 413,300 수량 6+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 6.00 | #18-741 | KRW 420,500 수량 6+ KRW 337,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | λ/10 |
Ravg >85% @ 200 - 600nm |
Ravg >88% @ 190 - 195nmEnhanced Aluminum (190-600nm) | 0 | 6.00 | #48-567 | KRW 369,800 수량 6+ KRW 297,300 견적 요청 |
|
||
15.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 3.00 | #18-742 | KRW 427,800 수량 6+ KRW 343,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 3.00 | #18-743 | KRW 442,300 수량 6+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 6.00 | #18-744 | KRW 456,800 수량 6+ KRW 361,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | λ/10 |
Ravg >85% @ 200 - 600nm |
Ravg >88% @ 190 - 195nmEnhanced Aluminum (190-600nm) | 0 | 6.00 | #48-568 | KRW 398,800 수량 6+ KRW 313,200 견적 요청 |
|
||
30.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 5.00 | #18-745 | KRW 464,000 수량 6+ KRW 374,100 견적 요청 |
|
||
35.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 5.00 | #18-746 | KRW 493,000 수량 6+ KRW 393,000 견적 요청 |
|
||
40.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 5.00 | #18-747 | KRW 514,800 수량 6+ KRW 416,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | λ/10 |
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm |
Ravg ≥92% @ 190 - 250nmEnhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 10.00 | #18-748 | KRW 578,600 수량 6+ KRW 465,500 견적 요청 |
|
||
50.00 | λ/10 |
Ravg >85% @ 200 - 600nm |
Ravg >88% @ 190 - 195nmEnhanced Aluminum (190-600nm) | 0 | 10.00 | #48-569 | KRW 500,300 수량 6+ KRW 400,200 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)