제품이 장바구니에 추가됨

ROBUSTO™ Cinema Production Lenses

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses ROBUSTO™ Cinematography Lenses SFX Objectives for ROBUSTO™ Cinematography Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
  • 마이크로, 매크로, 장거리 성능이 우수함
  • 장거리에서도 심도(DOF) 전체에 걸쳐 디테일이 뛰어난 이미징 가능
  • 어플리케이션 요건 충족을 위해 6가지 교체식 대물렌즈 사용

ROBUSTO™ Cinema Production Lenses는 Nelsonian™ Optics의 Infinity Photo-Optical Company 제품군으로서 세계적으로 유명한 Infinity의 long working distance microscope 기술을 결합하여 마이크로, 매크로, 장거리 영화 제작 및 고급 사진 촬영 용도에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 렌즈는 초점 및 아이리스 조절 기능을 가지고 있고, ROBUSTO™ 또는 ROBUSTO Lite™와 같이 두 가지 모델로 제공합니다. ROBUSTO 모델은 모터를 움직여가며 초점을 제어하기 위해 기어가 내장된 디자인으로 설계되었습니다. ROBUSTO Lite는 모터 작동을 위해 기어(옵션)를 사용할 경우 간편한 수동식 구동이 가능하며 더 작고 가벼워진 본체를 특징으로 합니다. ROBUSTO lens 두 가지 버전 다 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 6가지 교체식 대물렌즈 중 하나를 사용합니다. 영화 제작 및 사진 촬영 용도 외에도 ROBUSTO Cinematography Lenses는 머신 비전 카메라를 연속 초점 조절이 가능한 휴대용 현미경으로 변환할 수 있어 산업, 법의학, 생물학 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

해당 제품에 관한 보다 자세한 사항은 Infinity Photo-Optical Cinema Products 브랜드 페이지를 참조하십시오!

Filter

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program