네오디뮴과 사마륨 코발트는 영구자석의 높은 자력장을 가능하게 합니다. High energy를 요구되는 용도에 적합하지만, 공간에 따라 제한적으로 사용됩니다. 네오디뮴 철 붕소는 비싼 편이지만, high energy 출력을 만들 때 비용대비 효과적으로 사용됩니다. 예를 들면, 많은 어셈블리 과정이나 산업 용도는 비용과 연관되어 집니다. 사마륨 코발트는 네오디뮴 철 붕소보다 안정적이며, 더군다나 high temperature 용도(250°C~300°C)에 많이 사용되고 있습니다.
Dia. (inches) | Length (inches) | Width (inches) | Thickness (inches) | Gauss | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | - | - | 0.20 | 3700.00 | #35-275 | KRW 19,600 수량 6+ KRW 17,800 견적 요청 |
|
||
- | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 13,000.00 | #38-430 | KRW 243,600 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
0.1875 | - | - | 0.0625 | 1.25 lbs. lift | #38-428 | KRW 7,500 수량 6+ KRW 6,800 견적 요청 |
|
||
0.375 | - | - | 0.20 | 3.5 lbs. lift | #35-104 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 11,600 견적 요청 |
|
||
0.394 | - | - | 0.20 | 3.5 lbs. lift | #34-304 | KRW 12,300 수량 6+ KRW 11,200 견적 요청 |
|
||
0.50 | - | - | 0.125 | 5.5 lbs. lift | #35-105 | KRW 22,800 수량 6+ KRW 21,000 견적 요청 |
|
||
0.75 | - | - | 0.1875 | 11.0 lbs. lift | #35-106 | KRW 35,500 수량 6+ KRW 29,700 견적 요청 |
|
||
1.00 | - | - | 0.25 | 15.0 lbs. lift | #35-107 | KRW 53,700 수량 6+ KRW 50,800 견적 요청 |
|
||
0.125 | - | - | 0.0625 | 12200.00 | #54-303 | KRW 7,500 수량 6+ KRW 6,800 견적 요청 |
|
||
- | 0.50 | 0.50 | 0.125 | 12200.00 | #54-306 | KRW 12,300 수량 6+ KRW 11,600 견적 요청 |
|
||
- | 1.00 | 0.50 | 0.125 | 12200.00 | #54-307 | KRW 22,100 수량 6+ KRW 20,700 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)