제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT KL Fiber Optic Light Sources

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
  • 최대 광도: 1100루멘
  • 0 - 100%로 조광 연속 제어 가능
  • 다양한 라이트 가이드 옵션 제공
  • 스테레오 현미경과 함께 사용하기에 적합

공통 스펙

Intensity Control Option:
Yes
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
SCHOTT
Illumination Mode:
Constant
Dimensions (mm):
114L x 231W x 137H
Color:
White
Operating Lifetime (hours):
>50,000
Input Voltage (V):
24 DC
Power Supply:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: #16-792
China: #16-792
UK: #18-493
Switzerland: #18-494
Color Temperature (K):
5600
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Schott KL 1600 LED Light Source #72-134 신제품 KRW 1,415,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Schott KL 2500 LED Light Source #72-135 신제품 KRW 2,109,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

해당 제품은 현미경 어플리케이션에 적합한 강렬하지만 열이 적은 빛을 생성하는 LED 저온 광원입니다. 조명 엔진의 효율적인 광 출력과 다양한 라이트 가이드 형태가 결합되면 LED 조명만 사용하는 것보다 광도가 더 높습니다. 해당 제품은 두 가지 모델이 제공되며 최대 광도가 680루멘인 KL 1600과 최대 광도가 1100루멘이고 초미세 조광 제어 옵션이 있는 KL 2500이 있습니다. 인체공학적으로 설계되어 설치 면적이 작으므로 규모가 작은 벤치탑 실험실 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 생성되는 조도가 균일하기 때문에 생물학, 지질학, 병리학에 활용되는 스테레오 현미경 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 코드는 별도로 판매됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Schott Single Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-137 신제품 KRW 297,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Double Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-138 신제품 KRW 522,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Focusing Lens w/ Filter Set Schott 5mm Light Guides #72-139 신제품 KRW 68,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarization Filter Schott Focusing Lens #72-140 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Halogen Filter Schott Focusing Lens #72-141 신제품 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarization Set Schott Annular Ring Light #72-143 신제품 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Annular Ring Light 66mm Dia #72-160 신제품 KRW 62,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia #72-161 신제품 KRW 1,486,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Annular Ring Light 86mm Dia #72-162 신제품 KRW 1,885,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia #72-164 신제품 KRW 1,450,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Darkfield Ring Light #72-136 신제품 KRW 1,268,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL 100mm Line Light #72-142 신제품 KRW 1,815,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Transmitted Light Stage Brightfield #72-154 신제품 KRW 1,042,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Transmitted Light Stage Darkfield #72-155 신제품 KRW 1,943,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Mount VisiLed Darkfield Ring Light #72-158 신제품 KRW 1,268,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Brightfield Ring Light WD 25- 55mm #72-151 신제품 KRW 1,348,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Brightfield Ring Light WD 55-145mm #72-152 신제품 KRW 1,238,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요