제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Slotted 2” x 3” Base Plates

×
  • 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
  • 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
  • ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots

공통 스펙

Number of Slots:
2
Length (mm):
76.20
Width (mm):
50.80
Thickness (mm):
9.50
Construction:
Black Anodized Aluminum
 Type   Length (mm)   Width (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English 76.20 50.80 #03-655 KRW 34,800 수량 10+ KRW 30,900   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
English 76.20 50.80 #52-083 KRW 33,400 수량 10+ KRW 29,600   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

낮은 측면의 홈이 파인 베이스 plate는 breadboard와 광학 레일 용도의 다방면 마운팅 표면으로 쓰입니다. 3개의 6.4mm counterbore 구멍은 ¼-20 포스트 홀더나 포스트를 직접 수용하고 링 마운트와 같은 여러 부품들을 수용합니다. 2개의 slot은 2” 중앙에 있고 2개의 slot은 테두리에서 1” 옆 중앙에 있고 breadboard나 광학 plate에 부착되었을 때 35mm길이로 옆에서 옆으로 이동합니다 (1” 중앙 구멍).

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program