제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

TitanTL Telecentric Lenses

TECHSPEC® TitanTL™ Telecentric Lenses

TECHSPEC® TitanTL™ Telecentric Lenses

TECHSPEC® TitanTL™ Telecentric Lenses
×
  • 대형 FOV를 갖춘 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 3140만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • Full Frame (35mm), C-Mount, T-Mount, M58-Mount, F-Mount Telecentric Lens
  • 0.037X - 0.377X의 배율 범위

TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses는 넓은 FOV(field of view)가 요구되는 머신 비전 시스템과 계측 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이 렌즈는 최대치의 대형 센서 포맷, 다양한 작동 거리(WD) 및 배율 옵션, 그리고 필터를 쉽게 결합할 수 있도록 해주는 렌즈 뒤 쪽의 필터 홀더를 특징으로 합니다. 당사의 118mm, 182mm, 242mm FOV 버전에 있는 내장형 mounting flange는 마운트를 추가 하지 않아도 각각의 렌즈를 간편하게 고정시키며, 위치 설정이 쉽도록 기준면을 제공합니다. TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses는 카메라 센서의 위치 변화를 조절해주는 끼움쇠와 조절 가능한 조리개, 그리고 카메라로 간단하게 회전 정렬시키기 위한 3 set screw lens 마운트를 포함합니다. 일반적인 용도로는 자동차와 전자 장비 검사, 측정 및 계측이 있습니다.

이 렌즈는 2017 Innovators Award에서 은상을 수상한 경력이 있습니다.

참고: 각각의 렌즈에는 상세 검사 보고서가 함께 포함됩니다.

공통 스펙

Note:
TitanTL®
Iris Option:
Variable
Coating:
λ/4 MgF2

제품정보

PMAG Max. Sensor Format  FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm)   Aperture (f/#)  WD (mm)  Mount   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.151X 1/1.8" 47.7 x 35.8 f/8 - f/16 111 C-Mount
0.077X 1/1.8" 93.5 x 70.1 f/8 - f/16 224 C-Mount
0.050X 1/1.8" 144.0 x 108.0 f/8 - f/16 287 C-Mount
0.037X 1/1.8" 194.6 x 145.9 f/8 - f/16 379 C-Mount
0.184X 2/3" 47.8 x 35.9 f/8 - f/22 110 C-Mount
0.093X 2/3" 94.6 x 71.0 f/8 - f/22 222 C-Mount
0.060X 2/3" 146.7 x 110.0 f/8 - f/22 284 C-Mount
0.045X 2/3" 195.6 x 146.7 f/8 - f/22 374 C-Mount
0.268X 1" 47.8 x 35.8 f/11 - f/22 110 C-Mount
0.136X 1" 94.1 x 70.6 f/11 - f/22 223 C-Mount
0.088X 1" 145.4 x 109.1 f/11 - f/22 286 C-Mount
0.066X 1" 193.9 x 145.4 f/11 - f/22 377 C-Mount
0.377X 4/3" 47.7 x 35.8 f/11 - f/22 110 C-Mount
0.191X 4/3" 94.2 x 70.7 f/11 - f/22 221 C-Mount
0.124X 4/3" 145.2 x 108.9 f/11 - f/22 284 C-Mount
0.093X 4/3" 193.5 x 145.2 f/11 - f/22 374 C-Mount
0.179X 35mm 201.6 x 134.4 f/16 351 F-Mount
0.179X APS-H 163.1 x 112.8 f/16 351 M42 x 1.0
0.179X 35mm 201.6 x 134.4 f/16 351 M58 x 0.75
0.238X 35mm 151.3 x 100.9 f/16 267 F-Mount
0.238X APS-H 122.7 x 84.9 f/16 267 M42 x 1.0
0.238X 35mm 151.3 x 100.9 f/16 267 M58 x 0.75
0.368X 35mm 97.9 x 65.3 f/16 169 F-Mount
0.368X APS-H 79.3 x 54.9 f/16 169 M42 x 1.0
0.368X 35mm 97.9 x 65.3 f/16 169 M58 x 0.75

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter #56-026 KRW 316,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 180mm Bolt Circle Diameter #28-640 신제품 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 240mm Bolt Circle Diameter #28-641 신제품 KRW 1,500,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 280mm Bolt Circle Diameter #28-642 신제품 KRW 1,957,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program