에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Center Hole | Note | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
¼-20 | Compatible with 1.25" Stages | #55-646 | KRW 38,400 견적 요청 |
|
||
¼-20 | Compatible with 1.75" Stages | #55-648 | KRW 38,400 견적 요청 |
|
||
M6 x 1.0 | Compatible with 1.75" Stages | #55-649 | KRW 46,400 견적 요청 |
|
||
¼-20 | Compatible with 2.62" Stages | #55-651 | KRW 46,400 견적 요청 |
|
||
M6 x 1.0 | Compatible with 2.62" Stages | #55-652 | KRW 46,400 견적 요청 |
|
이 어댑터 plate는 표준 English ¼-20 나 Metric M16 x 1.0를 translation 스테이지와 볼 bearing slide에 마운트 할 수 있게 합니다. 밑에 치수 “A”를 사용하여 top plate 폭과 볼 bearing 슬라이드나 translation 스테이지 폭을 맞추십시오 (모든 슬라이드는 아님). 카운터보 “E”와 공간 “B”도 top 마운팅 구멍과 스테이지나 슬라이드 공간을 맞춰야 합니다. M16구멍은 1.25" top plate에는 없습니다. 더 자세한 사항은 밑 도표를 참조하십시오.
모든 치수는 인치로 표기.
A | B | C | D | Mounting Hole E | Mounting Hole F | Thickness | Stock No. |
1.25" | 0.75" | 0.25" | 0.625" | #4 | ¼-20 | 0.25" | #55-646 |
M6 x 1.0 | 6.35mm | #55-647 | |||||
1.75" | 1.00" | 0.375" | 0.875" | #6 | ¼-20 | 0.25" | #55-648 |
M6 x 1.0 | 6.35mm | #55-649 | |||||
M16 x 1.0 | 6.35mm | #55-650 | |||||
2.62" | 1.414" | 0.603" | 1.31" | #10 | ¼-20 | 0.375" | #55-651 |
M6 x 1.0 | 9.525mm | #55-652 | |||||
M16 x 1.0 | 9.525mm | #55-653 | |||||
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)