Ultra Broadband Wire Grid Polarizers는 2개의 Fused Silica windows 사이에 끼어 있는 알루미늄 MicroWires 박막으로 구성되어 있습니다. multi-wavelength 용도로 디자인된 이 polarizers는 UV부터 IR에 이르기까지 열 저항성 및 성능이 탁월합니다.
참고: 입력 beam은 참조 표시가 되어 있는 커버 글래스 면을 향해야 하며, 참조 표시 기호는 투과 axis의 방향을 가리키기도 합니다.
Wire Grid Polarizers는 첫 번째 윈도우에 MicroWires를 부착한 뒤 wire grid 표면에 와이어 손상을 막기 위한 얇은 커버 글래스를 씌워 만듭니다. 빛은 wire grid 표면의 복굴절(birefringent) 특성에 의해 편광됩니다. 입사광이 wire grid에 충돌하면 P-Polarized 빛이 유전체에 접촉되고 투과되는 반면, S-Polarized 빛은 미러에 접촉되어 반사됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)