제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Compact Machine Vision Solutions

×
  • 키트 구성품: 카메라, 이미징 렌즈, 조명, 액세서리
  • 고해상도 및 고품질의 이미지 제공
  • 광학 문자 인식(OCR) 및 무광 피사체 검사 어플리케이션에 적합

해당 제품은 외관이 80.5 x 75mm(3.17 x 2.95")로 컴팩트한 키트이며 머신 비전 어플리케이션 및 시스템과의 조립이나 통합이 쉽도록 설계되었습니다. 본품에 포함된 TECHSPEC® Ultra Compact Fixed Focal Length Lens의 경우 작동 거리가 100mm - ∞이며 고해상도이면서 고품질인 이미지를 제공하므로 다양한 공간 포지셔닝이 가능합니다. 또한, 포함된 Allied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 Camera 및 Advanced Illumination High Intensity Ring Light와 사용하면 후방 조명 기준 픽셀 크기가 2.2μm이고 100mm 기준 광도가 37W/m2이므로 나이퀴스트(Nyquist)가 227lp/mm로 높습니다. 해당 제품은 광학 문자 인식(OCR), 무광 금속 피사체 검사 등 여러 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다. 비산업 부문에 올인원 하드웨어 솔루션으로 저렴한 가격에 제공되며 실험실이나 대학교에 머신 비전 시스템 옵션으로 합리적인 가격에 제공됩니다.

참고: Allied Vision Camera의 경우 Allied Vision의 VIMBA 소프트웨어로 제어가 가능하며 프로그램을 다운로드하려면 여기를 클릭하세요. 여기를 클릭하면 마운팅에 필요한 광기계(옵션 항목)를 확인할 수 있습니다.

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Ultra Compact Machine Vision Solution - KR PSU

제품자료

ULTRA-COMPACT MACHINE VISION SOLUTION KIT CONTENTS
QTY Stock No. Description
1 #33-304   16mm UC Series Fixed Focal Length Lens
1 #14-130   Allied Vision Alvium 1800 U-500m, 1/2.5" 5.0MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera
1 #88-484 2.95" White Advanced Illumination High Intensity Ring Light
1 #88-494 M35.5 x 0.5 to M25.5 x 0.5 Adapter
1 #66-855
or
#33-773 (KR)
24V Power Supply with Tinned Leads
1 #14-156 M6 and ¼-20 Mounting Plate for Alvium
1 #34-212 USB 3.0 Micro-B to Type-A Locking Cable, 8m

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program