제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합
  • 45° AOI에서 S 및 P 편광 분리에 최적화
  • 설계파장(DWL)에서 1000:1의 높은 소광비

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers는 800 및 1030nm에서 최적의 성능을 달성하기 위해 박막 코팅 기술을 활용합니다. 이 폴라라이저에 적용된 이온빔 스퍼터링(IBS) 코팅 기술은 45° 입사각에서 s-편광에 대해 99.8%가 넘는 반사율, 그리고 p-편광에 대해 98%가 넘는 투과율을 제공합니다. TECHSPEC Ultrafast Thin Film Polarizers는 Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저와 같은 극초단 레이저 광원에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 Ultrafast Thin Film Polarizer 제품의 맞춤형 크기 혹은 코팅 사양이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 이 제품의 가장자리에 있는 화살표 방향은 박막 필름 편광 코팅이 된 면을 가리킵니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
85
Angle of Incidence (°):
45 ±1
Coating:
Thin Film Dielectric
Extinction Ratio:
1000:1
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 @ 633nm

제품정보

DWL (nm)  Extinction Ratio   Surface Quality  Dia. (mm) CA (%)  Thickness (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
800 1000:1 10-5 12.70 85 3.00
1030 1000:1 10-5 12.70 85 3.00
800 1000:1 10-5 25.40 85 3.00
1030 1000:1 10-5 25.40 85 3.00

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program