제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

White Diffusing Glass

White Diffusing Glass

×
  • 반투명 흰색 글래스
  • 확산도가 높아 균일한 조도 제공
  • 양면에서 확산

해당 제품은 반투명 디퓨저로 균일한 조도를 제공하도록 설계되었습니다. 해당 제품은 코팅/적층 공정에 의해 확산 특성을 갖는 다른 소재들과 달리 고체 확산 소재로 제조되어 어느 방향으로든 사용할 수 있습니다. 표면이 연마되어있기 때문에 반사되는 빛은 어느 정도 정반사하지만 투과되는 빛은 램버시안 반사에 가깝습니다. 해당 제품은 attenuator 혹은 뷰잉 스크린 같이 균일한 조도를 생성하는 데 적합합니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
1.25 ±0.1
Coating:
Uncoated
Substrate:
White Diffusing Glass
Wavelength Range (nm):
400 - 700

제품정보

Dia. (mm)  Coating   Dimensions (mm)   Thickness (mm)   제품 비교하기  재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 5.00 x 5.00 1.25
10.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 10.00 x 10.00 1.25
12.50 Uncoated - 1.25
- Uncoated 12.50 x 12.50 1.25
15.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 15.00 x 15.00 1.25
20.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 20.00 x 20.00 1.25
25.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 25.00 x 25.00 1.25
25.40 Uncoated - 1.25
30.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 30.00 x 30.00 1.25
35.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 35.00 x 35.00 1.25
40.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 40.00 x 40.00 1.25
50.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 50.00 x 50.00 1.25
75.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 75.00 x 75.00 1.25
100.00 Uncoated - 1.25
- Uncoated 100.00 x 100.00 1.25
- Uncoated 200.00 x 200.00 1.25

제품자료

관련정보

Filter

White Diffusing Glass 이해하기

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

바로 보기

Diffuser Selection Guide

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion(확산)

Lambertian

Reflection Factor (Pd)

Do diffusers affect the polarization of light?

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program