제품이 장바구니에 추가됨

X-Y Positioning Tables

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 200mm Travel, X-Y Positioning Table, #55-620
×
  • X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
  • 견고한 상판 디자인

공통 스펙

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Construction:
Black Anodized Aluminum
 Type of Drive   Travel (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Rack and Pinion 70 (±35mm) in X and Y #39-930 KRW 1,152,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Manual 200 (±100) in X and Y #55-620 재고정리 KRW 1,573,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

X-Y Positioning Tables는 X와 Y 양축에서 빠르고 간편한 포지셔닝을 제공하는 데 적합한 플랫폼입니다. 200mm Travel, Ball Bearing, X-Y Axis Positioning Table은 손으로 위치 조정을 할 수 있도록 움직임이 자유로운 볼 베어링 슬라이드를 활용하고, 부착된 나일론 썸스크류(thumb screw)를 통해 잠글 수가 있습니다. 70mm Travel, Rack and Pinion, X-Y Axis Positioning Table은 좀 더 정밀한 위치 조정을 위해 두 개의 스택형 rack & pinion 움직임을 활용합니다. 70mm Travel Table은 수직 하중이 최대 10kg이며, 200mm Travel Table은 수직 하중이 최대 15kg입니다. X-Y Positioning Tables는 부품이나 시스템을 자유롭게 자주 이동시켜야 하는 연구실에서 사용하기 적합합니다. 70mm Travel Table의 상단 플랫폼과 하단 플랫폼은 4개의 M4 나사로 탈부착이 가능하며 어느 방향으로든 위치할 수 있습니다.

#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)
#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요