제품이 장바구니에 추가됨

X-Y-Z Positioning Movement

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607
×
  • 50mm 직경 광학 마운트
  • 내구성이 뛰어난 마운팅 베이스 포함
  • 나선형 랙 및 피니언 구동 메커니즘

제품정보

 Type of Drive   Type   Travel (mm)   Travel (inches)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Rack and Pinion Metric 70 in X, 60 in Y, 65 in Z 2.75 in X, 2.36 in Y, 2.56 in Z

제품설명

해당 제품을 사용하면 수직면, 수평면 및 심도면(depth plane)에서 정확한 포지셔닝이 가능합니다. 정밀한 나선형 랙 및 피니언 설계가 광학 시스템 통합에 필요한 정확성, 내구성 및 이동 거리를 제공합니다. 내경이 50mm이고 내경 x 두께가 23.5mm 두께인 마운팅 링은 원통형 레이저, 마운트 버전 코너 큐브 등을 고정하는 데 적합합니다. 제품의 링 마운트는 십자 드라이버(미포함)로 빠르게 조립할 수 있습니다. 옵션 항목인 ¼-20 Adapter Plate Accessory를 사용하면 다른 부품을 추가로 마운트할 수 있습니다. 제품의 무게는 2.7lbs(약 1.2kg)입니다.

¼-20 Adapter Plate Accessory (#54-491)

해당 제품은 X-Y-Z Positioning Movement(#03-607)와 함께 사용됩니다. 스테이지에 마운팅 부품을 포지셔닝할 수 있도록 하며, ¼-20 Plate Accessory(#54-491)를 장착할 수 있는 2개의 M3 소켓 헤드 캡 나사가 포함되어 있어 X-Y-Z Positioning Movement(#03-607)에 부착된 기존 마운팅 링을 대체합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Adapter Plate Accessory for #03-607 #54-491 KRW 51,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program