에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
40mm Center of Rotation, Motorized Goniometer Stage, Integrated Controller | #26-075 | KRW 3,886,000 견적 요청 |
|
||
60mm Center of Rotation, Motorized Goniometer Stage, Integrated Controller | #26-076 | KRW 3,886,000 견적 요청 |
|
||
40mm Center of Rotation, Motorized Goniometer Stage, Integrated Controller with Encoder | #26-077 | KRW 4,263,000 견적 요청 |
|
||
60mm Center of Rotation, Motorized Goniometer Stage, Integrated Controller with Encoder | #26-078 | KRW 4,263,000 견적 요청 |
|
해당 제품은 전자 제어가 가능하여 장착 표면의 중심부 위에 위치한 고정점을 중심으로 피사체의 각도를 정밀 조절할 수 있습니다. 컨트롤러가 내장되어 있으며 인덱스 제어 노브를 사용하여 수동으로 제어하거나 소프트웨어를 통해 RS-232 통신이나 USB를 사용하여 PC로 제어할 수 있습니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 옵션과 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 레이저 정렬 및 빔 조향 어플리케이션에서 광학 부품의 팁/틸트를 조정하는 데 적합합니다. 또한, 연동 정렬 시스템이 있어 회전 반경 옵션으로 40mm와 60mm이 있을 때 공통 회전 반경을 보장하며, 전원 공급 장치를 1개만 사용하면서 데이지 체인으로 스테이지를 추가로 연결할 수 있어 시스템 통합이 용이합니다.
참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)