에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Acktar Blackened Pinholes는 Acktar Magic Black™사의 블랙크팅 코팅 처리가 되어 있어 EUV - SWIR 구간에서 광대역 저반사를 제공합니다. 이러한 코팅은 가스 방출이 제로에 가까우며 최대 380°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. Acktar Blackened Pinholes는 핀홀의 가장자리를 포함한 양면에 코팅이 되어 있으며 비마운트나 25mm 마운트에 장착된 버전으로 제공되어 광학 시스템과의 결합이 수월합니다. 스테인리스 스틸 기판의 이 핀홀은 광원으로 인한 후면 반사와 산란이 적게 발생해야 하는 spatial filtering 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: 맞춤형 구경 옵션은 당사로 문의 바랍니다.
Type | Outer Diameter (mm) | Construction | Fixed Aperture Diameter (μm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 20 | #15-386 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 25 | #15-387 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 50 | #12-166 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 75 | #15-388 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 100 | #12-167 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 150 | #15-389 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 200 | #12-168 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 300 | #15-390 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 400 | #15-391 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 500 | #12-169 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 600 | #15-392 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 800 | #16-738 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Unmounted | 9.53 | Stainless Steel | 1000 | #12-170 | KRW 204,500 수량 10+ KRW 184,000 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 25 | #16-821 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 50 | #16-822 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 75 | #16-823 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 100 | #16-824 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 150 | #16-825 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 200 | #16-826 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 300 | #16-827 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 500 | #16-828 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 12.7 | Stainless Steel | 1000 | #16-829 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 20 | #15-393 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 25 | #15-394 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 50 | #12-171 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 75 | #15-395 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 100 | #12-172 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 150 | #15-396 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 200 | #12-173 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 300 | #15-397 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 400 | #15-398 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 500 | #12-174 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 600 | #15-399 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 800 | #16-739 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
||
Mounted | 25.0 | Stainless Steel | 1000 | #12-175 | KRW 219,000 수량 10+ KRW 197,100 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)