제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Adjustable Height Post Holders

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
  • English와 Metric 버전
  • ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
  • 수직적 움직임 제공
  • 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능

TECHSPEC® Adjustable Height Post Holders는 Z-axis 및 vertical stage를 대체할 수 있는 저렴한 제품입니다. 회전 시 수직 이동을 제공하는 adjustable ring을 특징으로 하기 때문에 이 post holder는 수직적 이동이 요구되는 용도에 사용하기 적합하지만, 스테이지와 같은 높은 정밀도를 필요로 하지 않습니다.

제품정보

 Type   Length (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
English 63.50
Metric 63.50
English 76.20
Metric 76.20
English 101.60
Metric 101.60

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program