제품이 장바구니에 추가됨

AMTIR-1 Windows

AMTIR-1 Windows

×
  • 750nm - 14μm에서 투과 성능
  • 산성에 강한 내화학성
  • 낮은 굴절률

AMTIR-1 (Amorphous Material Transmitting Infrared Radiation) Windows는 칼코게나이드 소재인 Ge33As12Se55로 제조되고 750nm to 14μm의 적외선광을 투과합니다. AMTIR-1는 불수용성이면서 산성에 강한 내화학성을 가지고 있어 이 윈도우는 거친 환경에서 보호용 윈도우처럼 사용될 수 있습니다. 또한 게르마늄 윈도우에 비해 굴절률이 낮고 열폭주(thermal runaway)가 일어나지 않기 때문에 비코팅 상태에서 온도가 최대 300°C까지 상승하여도 큰 문제 없이 사용할 수 있습니다. AMTIR-1 Windows는 적외선 이미징 시스템, 비접촉식 온도 측정 시스템, FLIR 카메라, 저출력 적외선 레이저 시스템과 같은 용도에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program